Han-Quintax module, female
Artikel nr.: 09 14 002 3104
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Quintax module, female
Artikel nr.: 09 14 002 3104
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han-Quintax® module |
Size of the module | Double module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Female |
Insulation resistance | >1010 Ω |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
Net weight | 13.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184817 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Tidligere
Næste