Han Q 7/0-male
Artikel nr.: 09 12 007 3001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Q 7/0-male
Artikel nr.: 09 12 007 3001
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han® Q |
Identification | 7/0 |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Size | 3 A |
Number of contacts | 7 |
PE contact | Yes |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 400 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 600 V |
Rated voltage acc. to CSA | 600 V |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 13.918 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140017528 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste