Han PP V14 cable hood 9-13mm
Artikel nr.: 09 35 002 0433
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han PP V14 cable hood 9-13mm
Artikel nr.: 09 35 002 0433
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Identification | SCRJ |
Type of hood/housing | Cable to cable housing |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cable diameter | 9 ... 13 mm |
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
Net weight | 24.1 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140053656 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Tidligere
Næste