Han Modular RJ45 Plug -Set-AWG 26
Artikel nr.: 09 45 400 1109
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Modular RJ45 Plug -Set-AWG 26
Artikel nr.: 09 45 400 1109
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Element | Data connectors |
Specification | RJ Industrial RJ45 connector set |
Termination method | IDC termination |
---|---|
Gender | Male |
Shielding | Shielded |
Number of contacts | 4 |
Conductor cross-section [AWG] | AWG 26 |
---|---|
Wire outer diameter | ≤1.6 mm |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
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
Requirement set with Hazard Levels | R26 |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 30 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140059993 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste