Han-Modular Flexbox fixing element
Artikel nr.: 09 14 000 8020
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Modular Flexbox fixing element
Artikel nr.: 09 14 000 8020
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Fixing |
Description of the accessory | for the combination of two Flexboxes and for mounting the Flexbox |
Material (accessories) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Colour (accessories) | RAL 9005 (jet black) |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 6.87 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140194748 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Tidligere
Næste