Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Artikel nr.: 09 14 004 8101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Artikel nr.: 09 14 004 8101
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series of hoods/housings | Han-Modular® Flexbox |
Type of hood/housing | Carrier hood |
Description of hood/housing | for 4 modules |
A ... D |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note on the limiting temperature | For use as a connector according to IEC 61984. |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP54 |
Material (hood/housing) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Colour (hood/housing) | RAL 9005 (jet black) |
Material (seal) | NBR |
Colour (seal) | RAL 9005 (jet black) |
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
Specifications | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-1 | |
EN 45545-2 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 82.8 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140182042 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Tidligere
Næste