Han MODULAR FRAME 10A 1 MODULE
Artikel nr.: 09 14 000 0304
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han MODULAR FRAME 10A 1 MODULE
Artikel nr.: 09 14 000 0304
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Frame |
Description of the accessory | for 1 module |
In housing Han® 10 A |
Conductor cross-section | 4 ... 10 mm² PE (power side) |
---|---|
1 ... 2.5 mm² PE (signal side) |
Material (accessories) | Zinc die-cast |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 39.38 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140018181 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Tidligere
Næste