Han ID Update Modul
Artikel nr.: 09 80 115 0201
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han ID Update Modul
Artikel nr.: 09 80 115 0201
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Update module |
Description of the accessory | to update the male module |
Gender | Female |
---|
Material (accessories) | Polycarbonate (PC) |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 20 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84715000 |
GTIN | 5713140194885 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Tidligere
Næste