Han Guiding Dummy module, male
Artikel nr.: 09 14 003 3050
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Guiding Dummy module, male
Artikel nr.: 09 14 003 3050
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Guiding module |
Size of the module | Single module |
Description of the module | Dummy module |
Gender | Male |
---|
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Lock-in range | ± 4 mm |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | RAL 9005 (jet black) |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 13 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140184671 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Tidligere
Næste