Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
Artikel nr.: 09 14 945 2101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
Artikel nr.: 09 14 945 2101
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Domino RJ45 Cube |
Size of the module | Domino module |
Description of the module | Gender changer |
for patch cable | |
Large Tab |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 8 |
Rated current | 1 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
Pollution degree | 3 |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polycarbonate (PC) | |
Stainless steel | |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140383623 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste