Han Domino M12 cube (M.1)
Artikel nr.: 09 14 921 1001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Domino M12 cube (M.1)
Artikel nr.: 09 14 921 1001
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Domino M12 Cube |
Size of the module | Domino module |
Description of the module | Small tab |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 1 |
Details | Please order insert separately. |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
GTIN | 5713140185210 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Tidligere
Næste