Han Domino M12 GND cube (M.2)
Artikel nr.: 09 14 921 2002
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Domino M12 GND cube (M.2)
Artikel nr.: 09 14 921 2002
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Domino M12 Cube |
Size of the module | Domino module |
Description of the module | Large Tab |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 1 |
Details | With additional shield connection to the hinged frame |
Please order insert separately. |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
Net weight | 3 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140185241 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Tidligere
Næste