Han DD Quad module female
Artikel nr.: 09 14 042 3101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han DD Quad module female
Artikel nr.: 09 14 042 3101
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han DD® Quad module |
Size of the module | Double module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 42 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 26 ... AWG 14 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 150 V |
Rated impulse voltage | 2.5 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 250 V |
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
UL / CSA |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 24.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140021464 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste