Han D M Crimp Contact CuNi
Artikel nr.: 09 15 000 6161
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han D M Crimp Contact CuNi
Artikel nr.: 09 15 000 6161
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han D® |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 0.14 ... 0.37 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Rated current | ≤ 10 A |
Contact resistance | ≤ 1 mΩ |
Stripping length | 8 mm |
Material (contacts) | Constantan |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Packaging size | 25 |
---|---|
Net weight | 0.7 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140021969 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste