Han Brid - Plug RJ 45 as spare part
Artikel nr.: 09 12 000 9958
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Brid - Plug RJ 45 as spare part
Artikel nr.: 09 12 000 9958
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Data connectors |
Specification | for Han® RJ45 module |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 8 |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
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
REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP number | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel |
Specifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 2.42 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140016392 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste