Han 40A crimp module, male For UL 1000V
Artikel nr.: 09 14 002 3003
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 40A crimp module, male For UL 1000V
Artikel nr.: 09 14 002 3003
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 40 A module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 2 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 1.5 ... 10 mm² |
---|---|
Rated current | 31 A |
Rated voltage | 1,000 V |
Rated impulse voltage | 8 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated current acc. to UL | 31 A |
Rated voltage acc. to UL | 1,000 V |
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
Net weight | 12.62 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019836 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste