Han 3A Push-In, female insert
Artikel nr.: 09 20 003 5101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 3A Push-In, female insert
Artikel nr.: 09 20 003 5101
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han A® |
Termination method | Push-In |
---|---|
Gender | Female |
Size | 3 A |
Number of contacts | 3 |
PE contact | Yes |
Conductor cross-section | 0.5 ... 2.5 mm² |
---|---|
Rated current | 10 A |
Rated voltage conductor-earth | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Rated impulse voltage | 4 kV |
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
UKCA |
Packaging size | 10 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140434820 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste