Han 300A PE axial module 95-120mm² male
Artikel nr.: 09 14 001 2681
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 300A PE axial module 95-120mm² male
Artikel nr.: 09 14 001 2681
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 300 A PE module |
Size of the module | Double module |
Termination method | Axial screw termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 1 |
Conductor cross-section | 95 ... 120 mm² |
---|---|
Insulation resistance | >1010 Ω |
Contact resistance | ≤ 0.2 mΩ |
Stripping length | 19 ... 20 mm |
Tightening torque | 14 Nm @ 95 mm² |
16 Nm @ 120 mm² | |
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
Surface (contacts) | Silver plated |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 94 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184497 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste