Han 25 Mod F-dsub
Artikel nr.: 09 14 025 3101
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 25 Mod F-dsub
Artikel nr.: 09 14 025 3101
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® High Density module |
Size of the module | Single module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Female |
Number of contacts | 25 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.08 ... 0.52 mm² |
---|---|
Rated current | 4 A |
Rated voltage | 50 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 30 V |
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
REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP number | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
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
UL / CSA |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 9 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140021426 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste