Han 200A crimp module, male
Artikel nr.: 09 14 001 3003
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 200A crimp module, male
Artikel nr.: 09 14 001 3003
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 200 A module |
Size of the module | Double module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 1 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 16 ... 70 mm² |
---|---|
Rated current | 200 A |
Rated voltage | 1,000 V |
Rated voltage | 1,000 V AC |
1,300 V DC | |
Rated impulse voltage | 8 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 1,000 V |
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
Specifications | EN 50124-1 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 19 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184510 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste