Han 200A axial module, male 95mm²
Artikel nr.: 09 14 001 2661
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han 200A axial module, male 95mm²
Artikel nr.: 09 14 001 2661
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® 200 A module |
Size of the module | Double module |
Termination method | Axial screw termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 1 |
Conductor cross-section | 95 mm² |
---|---|
Rated current | 200 A |
Rated voltage | 500 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Contact resistance | ≤ 0.2 mΩ |
Stripping length | 20 mm |
Tightening torque | 14 Nm |
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
Surface (contacts) | Silver plated |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel | |
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
Net weight | 66 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184534 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Tidligere
Næste