HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Artikel nr.: 09 45 345 0000
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Artikel nr.: 09 45 345 0000
for at se priser og tilgængelighed.
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Type of hood/housing | Cable to cable housing |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 100 |
Cable diameter | 6.5 ... 9.5 mm |
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
Specifications | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 17.95 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140059955 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Tidligere
Næste