Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
Artikel nr.: 09 11 034 9984
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
Artikel nr.: 09 11 034 9984
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR |
Type of accessory | Frame |
Description of the accessory | 4x Han® HC Modular 650 |
Size | 34 HPR |
---|
Tightening torque | 0.5 Nm Fixing screws M4 |
---|---|
6 Nm Fixing screws M6 |
Material (accessories) | Stainless steel |
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
Net weight | 242 g |
GTIN | 5713140319349 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Tidligere
Næste