Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
Artikel nr.: 09 14 000 8300
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Flexbox bellows seal insert large 9-24mm
Artikel nr.: 09 14 000 8300
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable seal |
Clamping range | 9 ... 24 mm |
---|
Material (seal) | NBR |
---|---|
Colour (seal) | RAL 9005 (jet black) |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 0.01 g |
Country of origin | Taiwan |
European customs tariff number | 40169300 |
GTIN | 5713140191693 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Tidligere
Næste