DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
Artikel nr.: 09 99 000 0501
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
Artikel nr.: 09 99 000 0501
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Hand crimping tool |
Description of the tool | for turned male and female contacts |
4 indent crimp in acc. to MIL 22 520/2-01 |
Conductor cross-section | 0.09 ... 0.82 mm² |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 250 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82032000 |
GTIN | 5713140106963 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
Tidligere
Næste