Crimphülse 8,0 - 9,0
Artikel nr.: 61 03 000 0051
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Crimphülse 8,0 - 9,0
Artikel nr.: 61 03 000 0051
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | D-Sub |
Type of accessory | Crimp ferrule |
Ambient temperature | -20 ... +90 °C |
---|---|
Inner diameter | 8 mm |
Outer diameter | 9 mm |
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
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 1.6 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140156869 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste