Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Artikel nr.: 09 35 000 6190
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Artikel nr.: 09 35 000 6190
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power |
Type of accessory | Coding pin |
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
REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R26 |
Specifications | EN 45545-2 |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 3.3 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140053502 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste