Cable clamp for hoods 7-10mm dia.
Artikel nr.: 61 03 000 0044
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Cable clamp for hoods 7-10mm dia.
Artikel nr.: 61 03 000 0044
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable clamp |
Description of the accessory | D-Sub 1 ... 4 |
Ambient temperature | -20 ... +90 °C |
---|---|
Cable diameter | 7 ... 10 mm |
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
Requirement set with Hazard Levels | R26 |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 6.15 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140156791 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste