Adapter Han RJ45 module / RJ45 plug
Artikel nr.: 09 14 000 9967
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Adapter Han RJ45 module / RJ45 plug
Artikel nr.: 09 14 000 9967
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® RJ45 module |
Size of the module | Single module |
Description of the module | Adapter |
for adapter |
Gender | Male |
---|
Rated current | 1 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 30 V |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
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
Net weight | 6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140018877 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Tidligere
Næste