HARTING-konnektorer til UIC 558-standard: Robuste grænseflader til jumpere mellem vogne
Ny IP69-løsning består salttågetest over 500 timer
Et vigtigt krav i UIC 558 er, at grænsefladerne skal udløses automatisk over en vis trækkræft. Denne sikkerhedsfunktion får grænsefladehalvdelene til at adskille sig ikke-destruktivt, hvis to elektrisk forbundne køretøjer bevæger sig fra hinanden.
HARTING UIC 558-konnektorer er ekstremt robuste, hvilket fremhæves af den høje beskyttelsesgrad på IP69 samt en vellykket gennemkørsel i en 500-timers salttågetest i henhold til ASTM B117.
Få mere at vide om denne løsning i rækken af web-seminarer om jernbaner 2022
Overensstemmelse med UIC 558 betyder, at jernbanekøretøjer, der anvender overensstemmende grænseflader, er udstyret på en bæredygtig måde og kan kobles til køretøjer og vogne i forskellige aldre på samme tid. UIC 558-konnektorer giver ekstra sikkerhed via en mekanisk såvel som visuel kodningsfunktion, der muliggør fejlfri drift.
HARTING UIC 558-serien overholder også relevante jernbanestandarder. Dette omfatter IEC 61373, kategori 2, som står for tilstrækkelig beskyttelse mod stød og vibrationer. De anvendte materialer opfylder også kravene til brandsikring i henhold til IEC 45545 (klasse: HL3/R23) samt kriteriet for lav brændbarhed i henhold til UL-94 V-00.
Dirk Teiwes
Position: Teamleaders kraftige stik
- Afdeling: PM-stik til tung belastning
- Virksomhed: HARTING Technology Group