Typer af låse
Låsesystemer er afgørende for sikre og pålidelige forbindelser i elektroniske applikationer. Uanset om det er skruelåse, vippelåse, push-pull-mekanismer eller andet, forhindrer disse designs utilsigtet frakobling. Valget af det rigtige låsesystem afhænger af faktorer som miljø, anvendelse og brugervenlighed og sikrer stabilitet og sikkerhed.
Skruelåsning
Skruelåse er en velkendt måde at sikre stikforbindelser mod utilsigtet afbrydelse og kontaktbrud. Forskellige former og versioner af skruelåse har været i brug i mange årtier. Afhængigt af stikket har selve stikket et hus med et integreret gevind, der skrues ind i den tilhørende sokkel, eller det har ekstra skruer i huset, som normalt sørger for sikker fastgørelse fra siden. Et passende værktøj og en momentnøgle er normalt nødvendige for en pålidelig forbindelse. Når skruelåsen er sikkert tilsluttet, er den også velegnet til krævende miljøer.
Fjederlåsning
Fjederlåsen bruges primært på metalhuse til de gennemprøvede D-Sub Miniature / InduCom-stik. Fjederlåsen består af to komponenter: et fjederelement og en låseklods. Stikket har en fjederklemme til højre og venstre, enhedens side har to matchende låse. Under parringsprocessen hægter fjederclipsene sig fast bag låsetapperne og sikrer forbindelsen, så den er absolut stød- og vibrationssikker.
Skubbe trække
PushPull-låsen er den nemmeste og hurtigste måde at forbinde enheder sikkert på, med tidsbesparelser på op til 60 % sammenlignet med andre låsetyper. PushPull kræver intet værktøj og giver en meget nem, processikker og intuitiv håndtering. En typisk akustisk kliklyd giver en øjeblikkelig tilbagemelding om en sikkert låst forbindelse. Den enhåndsbetjente og absolut stød- og vibrationssikre PushPull-låsning fås til forskellige konnektortyper og alle industrielle livliner. Med disse fordele er det den bedste løsning i udfordrende applikationer og barske monteringsmiljøer.
Låsning af Bøjler
Bøjlelåsen bruges typisk til tunge industrikonnektorer. Den er nem at betjene uden værktøj, selv med handsker, og du kan hurtigt genkende den korrekte låsning. Bøjlelåse fås i forskellige designs af metal eller plast, enten på konnektoren eller på enhedens flange, lige eller drejet 90 grader. Afhængigt af huset og kravene kan du også vælge mellem et eller to Bøjler. En robust løsning, der er blevet afprøvet og testet millioner af gange.
Bajonetlås
Bajonetlåsesystemer er kendetegnet ved deres enkle og intuitive håndtering og høje processikkerhed. De kan låses og låses op hurtigt og nemt og bruges primært til cirkulære forbindelser. Låseelementet drejes 90 grader efter parring og låses på plads. Bajonetlåse fås til forskellige stikstørrelser.