Cirkulære konnektorer
Som en af de største producenter af industriel forbindelsesteknologi tilbyder HARTING en omfattende portefølje af cirkulære konnektorer i alle gængse størrelser og koder. Produktsortimentet omfatter cirkulære stik, overstøbte kabelsamlinger samt PCB-stik og panelgennemføringer, der kan samles på stedet.
Lær af vores eksperter
Bliv opdateret og lær: Se alle optagelser af vores årlige digitale konference HARTING Industrial Ethernet Week fra februar 2024.
Hvilket cirkulært stik er det rigtige?
Cirkulære stik er blandt de stikbare grænseflader, der oftest findes i industrielle applikationer. Elektriske forbindelser gennem cirkulære stik er sikkert beskyttet mod ydre påvirkninger. Berøring, støv, snavs, fedt og olier samt fugt holdes sikkert væk. Selv med vibrationer og bevægelser, som er almindelige inden for industri og trafikteknik, er den stabile forbindelse, der opnås med cirkulære stik, imponerende. Udvalget af applikationer er bredt: Sensorer, drev og omformere, netværkskomponenter og betjeningsenheder er typiske anvendelsesområder for cirkulære stik.
Standardiserede størrelser og pasflader giver sikkerhed
Størrelsen og pasfladerne på cirkulære stik svarer generelt til standardiserede gevindstørrelser. Dette sikrer, at cirkulære stik fra forskellige producenter er kompatible med hinanden.
Hver størrelse har typiske anvendelsesområder. Ud over den ønskede eller tilgængelige størrelse på tilbehøret, er disse også resultatet af de fysiske præstationsdata såsom antallet og tværsnittet af ledningerne og strømbelastningsevnen. HARTING har cirkulære konnektorer med metrisk gevind (M) samt gevindstørrelser i tommer. Metriske cirkulære konnektorer er en af de mest almindelige grænseflader på verdensplan. Deres oprindelse ligger i formen på deres låsemekanisme. Dette er baseret på dimensioner og standardisering af skruer, som overholder ISO 1502. Som sådan har metriske cirkulære stik altid den faste definerede diameter i millimeter i låseområdet, ligesom alle standardiserede skrueforbindelser. M8 = 8 millimeter osv.
Kodning forhindrer forkert sammenkobling
Pasfladerne på de cirkulære stik er kodet for at forhindre forkert sammenkobling. Kodningen er indarbejdet i isoleringslegemernes indvendige form. M8 og M12 cirkulære stik har kodninger, der visuelt ligner bogstaver, der bruges til at skelne mellem kodningen og den tilsvarende applikation.
Tilslutning af cirkulære stik på stedet
En sikker og permanent stabil tilslutning af ledningerne til hankontakten/muffen i stikket er et grundlæggende krav for fejlfri overførsel af data, signaler og strøm. Der findes forskellige tilslutningstyper, som har deres fordele afhængigt af stiktypen og applikationen. Stik, der kan monteres på stedet, kan krympes uden værktøj eller med en speciel crimptang.
Huset beskytter mod omgivende forhold
Stikhuset udgør den udvendige beskyttelse mod de omgivende forhold. Der anvendes plast- eller metalhuse. Ud over det robuste design giver metalhuse også afskærmning mod elektromagnetisk interferens (EMC). Overgangen fra huset til kablet sker via kabelforskruning, krympeflange eller overstøbning.
Viden
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service