Cirkulær kodning
Pasfladerne på de cirkulære stik er kodet for at forhindre forkert sammenkobling. Kodningen er indarbejdet i isoleringslegemernes indvendige form. M8 og M12 cirkulære stik har kodninger, der visuelt ligner bogstaver, der bruges til at skelne mellem kodningen og den tilsvarende applikation. Opdag kodningen for alle typer cirkulære konnektorer.
A-kodet
Typisk applikation: Overførsel af signaler til sensorer og aktuatorer
Størrelser M8 (IEC 61076-2-104) og M12 (IEC 61076-2-101)
Nominel strøm 1,5-7,5 A
Nominel spænding 30-250 V
Antal kontakter 3-12
A-kodning i 3 - 5 poler anvendes til strømforsyning af feltenheder. Den 8-12 polede A-kodning er en typisk kodning til transmission af signaler.
B-kodet
Typisk applikation: Dataoverførsel til Fieldbus-systemer (PROFIBUS)
Størrelse M12 (IEC 61076-2-101)
2, 4 og 5 poler
B-kodning anvendes til PROFIBUS-transmissioner.
D-kodet
Typisk applikation: Dataoverførsel til industrielle Ethernet-netværk
Størrelse M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
Data rate 100 Mbit/s
D-kodning anvendes i cirkulære konnektorer til overførsel af data til Industrial Ethernet-anvendelser. D-kodning er specificeret til datahastigheder på op til 100 Mbit/s Fast Ethernet.
K-kodet
Typisk applikation: Kraftoverførsel af små drev
Størrelse M12 (IEC 61076-2-111)
Elektricitet/spænding 12 A/630 V
4 poler + PE
K-kodning er en af de kodninger, der anvendes til transmission af effekt. M12-cirkulære konnektorer i K-kodning anvendes typisk til drev på op til 7,5 kW. M12 Power er en pladsbesparende løsning, der kan bruges til at levere strøm til andre enheder.
L-kodet
Typisk applikation: Overførsel af høje strømstyrker og spændinger
Størrelse M12 (IEC 61076-2-111)
4 poler + FE
Nominel strøm op til 16 A / 63 V
L-koden bruges til at forsyne enhederne med strøm. Sammenlignet med K-kodning har den en FE-kontakt og er designet til et andet spændingsområde.
P-kodet
Typiske applikationer: Data&kraft overførsel til EtherCAT P-applikationer
Størrelse M8 (IEC 61076-2-114)
4 poler
Nominel strøm: 4 A / 60 V
100 Mbit/s
P-kodning anvendes til overførsel af data i EtherCAT P-protokoller. Den kan samtidig levere data og spændinger på op til 240 W.
S-kodet
Typisk applikation: Strømstik til mindre enheder
Størrelse M12 (IEC 61076-2-111)
3 poler + PE
Elektricitet/spænding 12 A/630 V
S-kodning er at foretrække til strømforsyning til mindre enheder.
Y-kodet
Typisk applikation: Hybrid overførsel af signaler og strøm i ét stik
Størrelse M12 (IEC 61076-2-113)
8 poler (Type 4)
4 x effekt: 6 A, 50 V
4 x data: Kat. 5, 0,5 A, 50 V
Y-kodning har en hybrid parringsflade. Den forsyner enhederne med både strøm og data på samme tid. De fire datakontakter muliggør transmissionshastigheder på op til 100 Mbit/s Fast Ethernet. De fire strømkontakter overfører en effekt på op til 300 W. Hybridforbindelser, som f.eks. Y-kodning, kan samtidig forsyne flere livlinier. På den måde undgår man at bruge separate grænseflader, sparer ressourcer og støtter aktivt miniaturiseringen af enheder.
X-kodet
Typisk applikation: Datagrænseflade til industrielle Ethernet-netværk
Størrelse M12 (IEC 61076-2-109)
Datarate 1; 2.5; 10 Gbit/s
8 poler
X-kodning anvendes til overførsel af Industrial Ethernet i krævende miljøer. Med sin fremragende afskærmning muliggør denne kodning transmissionshastigheder på op til 10 Gbit/s. Datastrømmene er godt beskyttet mod elektromagnetiske påvirkninger af det robuste metalhus.