Teknologi til afslutning af cirkulære stik
HARTINGs metriske cirkelstik kan tilsluttes ved hjælp af konventionelle termineringsteknikker. Den rette termineringsteknologi vælges ud fra kriterier som kabeltype, kabeltværsnit, kontakttype og antal kontakter. Oplev vores brede udvalg af termineringsmuligheder.
Crimpterminering
Ved crimpning af termineringer er en ledning indkapslet på en gastæt måde i crimpkontakten ved kontrolleret deformation med en crimptang eller hydraulisk/pneumatisk crimpværktøj. Denne teknik frembringer praktisk talt en kold svejsning, hvilket sikrer optimal modstandsdygtighed over for ældning og mekanisk belastning fra stød og vibrationer.
HARAX® terminering
HARAX® er en værktøjsfri hurtigafslutningsteknik fra HARTING. Kontakten etableres via isolationsforskydningskontakter. M8-/M12-cirkulære konnektorer med HARAX®-tilslutning kan nemt samles i hånden på stedet.
Skrueterminering
Med skruetermineringer er ledningen krympet på hankontakten/kontaktmuffen på det cirkulære stik ved hjælp af en skrue. Teknikken er enkel og effektiv og kræver ikke specialværktøj.
preLink®-isoleringens forskydningsafslutning
preLink® er baseret på isoleringsforskydningsteknik og anvendes til datastik op til 10 Gigabit/s. Ledningerne føres ind i en terningformet termineringsblok og krympes/kontaktes og afkortes i én arbejdsgang ved hjælp af en montagetang. Denne termineringsblok kan sættes ind i M12-cirkulære stik samt tilsvarende RJ45-stik, kabelkoblinger eller PCB-stik. Pasfladen kan til enhver tid ændres på få sekunder.
THR-loddeterminering
Med THR-loddeteknologien (Through-Hole Reflow) indsættes konnektoren - i lighed med konventionel komponentsamling - i de gennempletterede PCB-huller. Dette kan gøres automatisk med Pick&Place placeringsmaskiner. Disse THR-komponenter loddes derefter sammen med de komponenter, der er placeret på overfladen, som en del af en ordinær flydelodningsproces. Denne termineringsteknik har enestående mekanisk robusthed og er muliggjort af et design, der er specielt tilpasset til reflow-loddeprocessen (f.eks. ved brug af højtemperaturplast).
THT-loddeterminering
Konventionel loddeteknologi er blevet gennemprøvet gennem årtier; Den sikrer det højeste niveau af mekanisk stabilitet og processikkerhed. Loddestifterne på konnektorerne indsættes i de gennempletterede PCB-huller. De kan derefter automatisk og samtidig bølgeloddes til andre komponenter.
Afslutning af flydelodning (SMT)
SMT-stik (Surface Mounted Technology) har i modsætning til gennemgående hulteknologi ikke trådterminaler, men loddes direkte til loddepladerne på PCB-overfladen. Denne procedure anvendes til placering af printplader baseret på en ensartet termineringsteknik. Det giver fordele, da brugen af SMT-stik eliminerer behovet for separat bølgelodning.