Kort til kabelstik
Board to Cable-stikdåser bygger bro mellem eksterne kabelstik og PCB'er i industrielle enheder. Disse stikdåser muliggør sikre og effektive forbindelser, så data, signaler og strøm kan flyde problemfrit mellem en enheds PCB og andre enheder, sensorer, aktører og andre industrielle applikationer. HARTINGs kabel-til-kort-forbindelser er designet til barske miljøer og sikrer pålidelig ydeevne selv under udfordrende forhold. Forskellige IP-beskyttelsesklasser, 360° afskærmning og robuste THR-kontakter er også standard som pick&place optimized desgns. Uanset om det er til maskiner, robotteknologi eller andet industrielt udstyr, leverer HARTINGs kabel-til-kort-stik pålidelige forbindelsesløsninger.
Ressourcer
Datakonnektorer
Datastik spiller en afgørende rolle, når der skal bygges bro mellem eksterne enheder og printkort. Disse stik letter den problemfri overførsel af digitale signaler og sikrer pålidelig kommunikation i industrielle applikationer. HARTINGs datastik er designet med henblik på robusthed og præcision, hvilket giver mulighed for sikre forbindelser selv i udfordrende miljøer. Uanset om det drejer sig om højhastighedsdataoverførsel, Ethernet-kommunikation eller IoT-forbindelse, udgør HARTINGs datakonnektorer rygraden i en effektiv dataudveksling.
Strøm- og signalstik
Strøm- og signalstik er vigtige komponenter til at forbinde eksterne strømkilder og styresignaler til printkort. Disse stik muliggør effektiv strømfordeling og sikrer, at enhederne får den nødvendige spænding og strøm. HARTINGs strøm- og signalkonnektorer er udviklet med henblik på holdbarhed, hvilket gør dem velegnede til krævende industrimiljøer. Uanset om det drejer sig om motorstyring, sensorgrænseflader eller belysningsapplikationer, leverer HARTINGs strøm- og signalkonnektorer pålidelig ydeevne.
Hybrid-stik
Hybridstik kombinerer det bedste fra to verdener: strøm og datatransmission. Disse alsidige stik giver mulighed for samtidig overførsel af strøm, signaler og data via en enkelt grænseflade og understøtter initiativet OCA-One Cable Automation. HARTINGs hybride konnektorer er ideelle til applikationer, hvor pladsen er begrænset, som f.eks. robotteknologi, automatisering og medicinsk udstyr. Med et kompakt design og høje parringscyklusser sikrer HARTINGs hybridkonnektorer problemfri tilslutning og minimerer samtidig fodaftrykket.
Lær af vores produktchefer og tankeledere
På vores årlige digitale konference HARTING uge om industrielt ethernetsætter vi fokus på IIoT, teknologiske tendenser, installation og enhedsdesign. Se alle optagelser af de inspirerende sessioner fra den 3. HARTING Industrial Ethernet Week fra februar 2024.
Gå på opdagelse efter serie
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service