Enhedstilslutning
Mindre, hurtigere og robust på samme tid: Vores modulære teknologi til tilslutning af enheder kan opfylde de hårdeste krav og er absolut pålidelig.
Med HARTING finder du altid den rigtige løsning til alle nødvendige stikforbindelser. Uanset om det er til overførsel af data, signaler eller strøm ind i eller ud af en enhed eller til tilslutning af printkort i enheder og under hensyntagen til det planlagte driftsmiljø og dets betingelser: Vores portefølje tilbyder et bredt udvalg af stik og løsninger i den bedste tilgængelige kvalitet.
Lær af vores eksperter
Bliv opdateret og lær: Se alle optagelser af vores årlige digitale konference HARTING Industrial Ethernet Week fra februar 2024.
Ressourcer
PCB-konnektorer
PCB-stik er opdelt i to anvendelsesområder. Den første er forbindelsen mellem printkort og hinanden inde i enheden. Det andet tilfælde er forbindelsen fra printkortet til enhedens yderside. Hver enhed er afhængig af inputs og outputs. Her fører stikket direkte fra printkortet gennem husets væg og giver den IP20-IP67-beskyttede forbindelse til enhedens tilslutning. Ud over klassiske PCB-stik tilbyder HARTING også et alsidigt udvalg af PCB-bøsninger til enhver anvendelse. Alle HARTING-stik til printkort kan samles med almindelige tilslutningsteknologier.
Kabelstik & Kabelsamlinger
Kabelstik bruges til at overføre de industrielle livsnerver af data, signaler og strøm. De giver en aftagelig forbindelse mellem enheder og sikrer dermed en moderne og fleksibel struktur i netværk og industriproduktioner. Der lægges særlig vægt på at vælge den rigtige forbindelse, der passer til anvendelsen. Afhængigt af anvendelsen skal konnektorer og deres matchende modstykke, soklen i enheden, opfylde særlige krav. De skal være robuste, afskærmet mod elektromagnetiske påvirkninger, forseglet mod vand og støv og være så nemme og sikre at tilslutte og betjene som muligt. Afhængigt af kravene skal kabelstik og råkabler samles på stedet. Hvis forbindelseslængderne er klare, giver det mening at bruge færdige kabelsamlinger.
Panelgennemføringer (PFT)
En Panel Feed-through (PFT) er en grænseflade fra inde til ude gennem en husvæg. Udvendigt er der normalt et standardiseret tilslutningspunkt, ofte i beskyttelsesklasse IP65/67 eller endda kun IP20. På indersiden er enten den samme grænseflade designet som IP20, eller der findes åbne kabelender. På indersiden er det ikke muligt at montere direkte på et printkort i forhold til PCB-båsen. WDF'en er klar til brug, når den er skruet ind i den tilsvarende vægudskæring.
Konfiguratorer
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service