Products & Solutions
インターフェースコネクタ
ハーティングでは、産業用デバイスに必要なデータ、信号、電力のライフラインにインターフェースコネクタを用意しています。
弊社のモジュラー式デバイス接続性技術は、非常に厳しい要求を満たし、極めて高い信頼性を誇ります。ハーティングは小型化の流れに常に対応しているため、より小型のデバイスを求めるお客様の要求を満たすことができます。弊社の目的は、より小型のインターフェースでより高い性能を提供することです。あらゆる分野の産業用ケーブルに対応します。 ネットワーク用途のIP20ソリューションであろうと、最も困難な環境条件に耐える耐水コネクタであろうと、対応します。弊社は、より小型でありながら、迅速で堅牢な多用途性を備える製品群を提供しています。お客様の用途に合わせてデータ、信号および電力を提供するために、常に適切なインターフェースを提供します。