Products & Solutions

Han-Eco® – 高性能プラスチック製コネクタ

Han-Eco®は非常に軽量なモジュール式のコネクタです。インタフェースの重量と価格の最適化が求められる場合には、これは理想的なソリューションになります。

Han-Eco®には高性能プラスチック製の様々なフードとハウジングが含まれています。このフードとハウジングは、環境影響への耐性があるため、屋内および屋外のいずれの用途にも適しています。プラスチックを使用することにより、金属製のフードとハウジングに比べて重量とコストの面での大きな利点があります。

Han-Eco® Modular

多様なHan-Modular®モジュールを、Han-Eco® Modularのフードとハウジングに直接差し込めます。組み立てにネジや工具は必要ありません。組み立てには「カチッとはめる」シンプルで信頼性の高いロック方式を採用。これにより、屋内と屋外のいずれにおいても、プラスチック製のフードとハウジング用の新しい多様な用途の可能性が生まれます。

特別な機能:Han® B標準での同等の製品に比べ、4種の標準サイズを持つHan-Eco® Modularの各フード/ハウジングでは、もう1つモジュールを追加できる十分なスペースがあります。

Han-Eco® A

スリムなデザインにより、Han-Eco® Aシリーズは多くの用途にとって魅力的なプラスチック製の代替品になります。Han-Eco® Aは、時間の節約につながるリア取付けオプションにより、キャビネットの内側から、スイッチキャビネットの壁に直接簡単に設置可能です。事前組み立て済みのインサートを備えた保持フレームは、キャビネットに取り付けるパネル取付型ハウジングに後ろから嵌合します。さらに、従来通りインサートとフレームを正面から取り付けることもできます。

Han-Eco® B

Han-Eco® Bシリーズは、標準Han® B金属ハウジングシリーズに相当する、プラスチック製品シリーズです。業界全体の標準のように、このプラスチックシリーズは6B ~ 24Bのサイズが用意されています。モノブロックタイプも、モジュールタイプのインサートも差し込み可能であり、後者はHan-Modular®ヒンジフレームと組み合わせて使用します。Han-Eco® Aコネクタのように、Han-Eco® Bではモノブロックタイプとモジュールタイプの両タイプのインサートを、パネル取付型ハウジングにリア取付けできます。

Han-Eco® in der Anwendung:

Effiziente Vorkonfektionierung von Kabelbäumen spart Zeit und reduziert Kosten

Der Einsatz von Steckverbindern im Schaltschrank bringt bei der Montage von Kabelbäumen bislang nicht vermeidbare Aufwände mit sich: Vorkonfektionierte Steckverbinder-Einsätze müssen von außen in ein Anbaugehäuse an der Schaltschrankinnenwand eingeschoben werden. Die neue Möglichkeit der rückwärtigen Montage bringt deutliche Zeitvorteile mit sich. Dies kann zu einer signifikanten Kostenreduktion beitragen. Lesen Sie mehr!

KOSTENFREIES PRODUKTMUSTER ANFORDERN

HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei

Die Steigerung der Energieeffizienz und die Gewichtsreduzierung zählen zu den wichtigsten Trends im Schienenfahrzeugbau. Wie aber lässt sich die Energie-Effizienz von Schienenfahrzeugen verbessern? Einen messbaren Beitrag können Steckverbinder leisten. Erfahren Sie, wie!

KOSTENFREIES PRODUKTMUSTER ANFORDERN

Steckverbinder vereinfachen den Schaltschrankbau

Die Suche nach Einsparpotenzialen ist ein zentrales Thema in der Windindustrie. Dank neuer Montageoptionen können Steckverbinder-Einsätze von der Innenseite des Schaltschrankes montiert werden. Dadurch können viele Installationsschritte in die Konfektionierung vorverlagert werden, wodurch teure Arbeitsstunden von Technikern in der Anlagemontage eingespart werden. Lesen Sie mehr!

KOSTENFREIES PRODUKTMUSTER ANFORDERN | TCO WHITE PAPER HERUNTERLADEN

Mit der Wahl des richtigen Steckverbinders bis zu 50% mehr Energieeffizienz erreichen

Der weltweite Markt für Rechenzentren erfährt Jahr für Jahr ein explosives Wachstum. Mit zunehmender Nutzung ist auch der Energiebedarf stetig gestiegen und macht inzwischen einen erheblichen Teil des weitweiten Strombedarfs aus.Neben der nachhaltigen Nutzung erneuerbaren Energien, liegt der Schlüssel auch in der Steigerung der Energieeffizienz des derzeitigen Verbrauchs. Erfahren Sie, wie Sie den Energie-Einsatz (PUE) Ihrer Anlage optmieren, indem Sie Energieverluste minimieren.

KOSTENFREIES WHITE PAPER HERUNTERLADEN

Was unsere Kunden sagen:

軽量のHan-Eco®製品シリーズは、組み立て処理が簡単なので、取り付け時間を節約できます。そのうえシステムの接続性がシンプルになります。幅広いデータ、信号、電力モジュールから選んで、個別にコンパクトなソリューションを設計することができます。Han-Eco®コネクタのおかげで、機関車は信頼性が高まると共に、メンテナンス・修理コストが低減されます。

Martin Štajgr
開発責任者 ČMŽO-Elektronika

Kataloge, Broschüren, Flyer

Han-Eco® Modular: Han-Modular®の製品群のモジュールを直接統合
Han-Eco® A: スリムなデザインとリア取付け
Han-Eco® B: リア取付け可能
Han-Eco® B:金属とプラスチックの両タイプを嵌合可能
Han-Eco® B:Han® Bモノブロック用のプラスチック製フード/ハウジング
Han-Eco®の電子カタログ