Products & Solutions
リボンケーブル付きPCBコネクタ
リボンケーブル用IDC圧接コネクタ
圧接コネクタ(略称、IDC)は、デバイスメーカーが距離の離れた2台以上のPCBを接続する場合に理想的なソリューションです。標準のメザニンやマザー/ドーターカードの配列ではもはや不十分な場合に、IDCはリボンケーブルで信頼性の高い接続性をもたらします。
ハーティングは、様々な部門全体でのケーブルと基板の接続用に設計された、リボンケーブル用圧接コネクタを幅広く提供しています。ハーティングは、各IDCコネクタを適切なケーブルタイプと共に、お客様のカスタム要件に合わせて調整し、実装と倉庫管理を簡易化します。半田結線(マニュアル、ウェーブ、リフロー半田)、プレスフィット技術といった、様々な結線技術のPCBコネクタが用意されています。コンタクト数6〜64の様々なタイプがあります。ケーブルコネクタは、デバイス内での使用やデバイス間の接続確立に適しています。そのため、IDCコネクタはあらゆる用途に適した多様なソリューションを提供します。
主な利点:
- 用途でPCBの接続にリボンケーブルを使用
- データと信号を伝送
- 圧接接続を使用した、導電体への気密コンタクトと接続
- セルフ接続、組み立てが簡単
- ワンステップ、または一回プレスフィットするだけで複数の導体を同時接続
- THT、THR、プレスフィット技術 = 可変のPCB結線技術
1. 包括的製品群
ストレート型、90°アングル型コンタクトの両タイプをご用意。安定したロックレバーを使用して、オス/メスコネクタストリップをしっかり接続。メスコネクタはオプションでストレインリリーフ付きも用意。
2. 薄型コネクタ
高さ9.4mmの低背で省スペースが可能。限られたスペースでも確実な接続も保証。
3. スルーホール・リフロー半田
スルーホール・リフロー半田に適したコネクタは耐熱性プラスチック(PCT)製。
4. 自動組み立て
IDCコネクタはテープ & リールパッケージングなので、自動「ピックアンドプレース」組み立てプロセスに組み込んで、他のSMDコンポーネントと共に処理できます。これによりPCB組み立てプロセスが簡略化され、処理コストが削減されます。
5. PCBに直接接続
リボンケーブルを直接回路基板に接続することで、複雑なプラグイン不要の費用対効果に優れたソリューションが可能になりました。ハーティングはこの目的用に2列および4列のPCBコネクタを提供しています。