Products & Solutions
DIN 41612コネクタ
DINコネクタは、回路基板とバックボーンを接続する検証済みの定番コネクタとして、その能力を何百万回も証明しています。その堅牢さ、継続的な進化、最適化はお客様に高く評価されています。
DINコネクタ
堅牢な定番タイプ:DINコネクタ
信頼性が高く、堅牢で百万回の試験を受けている弊社のDINピンコネクタとその派生モデルは、お客様の要求に応えるために常時改善され、進化しています。
DIN 41612シリーズの3つの主力製品群は、電力コネクタ、信号コネクタ、およびhar-bus®64シリーズの対応製品です。
※現在、納期、品質、生産中止でお困りでしたら、お問い合わせください。24時間以内に返信いたします。
お問い合わせはこちら>> [email protected]
DIN 41612 パワー用コネクタ
6 A~15 Aの電流用:DIN パワー
5.08 mmピッチのDIN 41612 パワー用コネクタは、非常に堅牢なプラグ接続が必要になる用途、または6 A~15 Aの高電流が必要になる用途にお奨めです。これらのIEC 606032標準コネクタに付随する要求事項に対応するため、総金属製タイプを含む各種シェルハウジングとアクセサリを幅広く取り揃えています。これにより必要な堅牢さが保証され、ケーブルからラックまで途切れなくシールドできます。HARTING DIN パワー用コネクタは、接触面から不純物を取り除いているため、接触抵抗が低く抑えられます。
※現在、納期、品質、生産中止でお困りでしたら、お問い合わせください。24時間以内に返信いたします。
お問い合わせはこちら>> [email protected]
DIN 41612タイプのパワー用コネクタ
DIN 41612 信号用コネクタ
高密度コンタクトと堅牢性:DIN信号用
2.54 mmピッチ、DIN IEC 606032適合のオスおよびメス コネクタです。一つのコネクタに最大96のコンタクトを備え、必要な堅牢性と高いコンタクト密度を保証します。多くの接続オプション(PCB対PCB、メザニン、ケーブル対PCB)、コンタクト当たり最大2 A、優れた伝送品質、最小限の接触抵抗。これらの機能によってDIN 信号用は要求の厳しい用途で選ばれるプラグとなっています。このコネクタは機械製造、自動化技術および鉄道用途において、特に信頼できるソリューションとして実証されています。
※現在、納期、品質、生産中止でお困りでしたら、お問い合わせください。24時間以内に返信いたします。
お問い合わせはこちら>> [email protected]
DIN 41612タイプの信号用コネクタ
har-bus®64
har-bus® 64コネクタ、VME 64x 用途
har-bus® 64コネクタは、VME 64x用途で使用するために設計されています。このコネクタは、DIN 41612 タイプCと100%の上位および下位互換性を備えています。これによりすべてのドーターカードを修正することなく、システムを2列拡張できます。
※現在、納期、品質、生産中止でお困りでしたら、お問い合わせください。24時間以内に返信いたします。
お問い合わせはこちら>> [email protected]
har-bus®64 - 利点
ハーティングは、160コンタクトを備える新しい下位互換性コネクタの開発により、VMEアーキテクチャの64ビット、データ転送速度160 MB/s (VME 64x)への拡張において重要な役割を果たしました。
- I/Oまたは将来の機能のための追加のコネクタコンタクト
- 信号/接地構成を改善: これにより信号伝達速度を最大320 MB/s (VMEバス)、1.25 GB/s (ギガビットイーサネット)または3.125 GB/s(シリアル、ポイントツーポイント)に改善
- 活線挿抜(例えば稼働中にカードを差し込み可能)
- IEC 610764-113準拠で標準化
- 最大160コンタクト
- 自動デイジーチェーン用のスイッチコネクタ
下位互換性
har-bus® 64 メス コネクタは、5列および3列の標準オス コネクタを接続できるように設計されています。5列のオスコネクタを3列のメスコネクタに差し込むことも可能です。
このタイプの下位互換性では、既存のドーターカードを技術的要件の低いスロットで使用しつつ、徐々に上位性能クラスを導入することが可能です。