Products & Solutions
har-port イーサネットおよびUSB用サービスインターフェース
真のオールラウンダー
ハーティングのhar-portは、イーサネット、USB、ビデオ、オーディオ信号用の全サービスを提供します。
コントローラと産業用PCがシンプルで見た目も魅力的な形で外部からアクセス可能になりました。コントロールキャビネットの構造、オペレータターミナル、鉄道、医療機器への使用を運命づけられたサービスインターフェースです。用途の可能性に制限はほとんどありません。
コンパクトで洗練されたデザインのhar-portは、会議テーブルやハイグレードワークステーションでの理想的な通信インターフェースとしても理想的です。 組み立ては、あらゆる産業用制御スイッチにも使用される、標準の丸型22.5mmパネルカットアウトを一つだけナット固定するだけ。 シルバー、ブラック、ホワイト、ステンレススチールのカラーバリエーションも用意されています。har-port製品シリーズには、1/10ギガビット・イーサネット用、USB 2.0および3.0用、ビデオ・オーディオ信号用のサービスインターフェースがあります。
イーサネットの場合、長さ0.15m〜10mでRJ45カップリング付き、またはすぐに取り付けられるパッチコード付きがあります。
har-port製品シリーズには、1/10ギガビット・イーサネットと、USB 2.0および3.0タイプA用のサービスインターフェースがあります。新しいハーティングの製品シリーズには、インターフェースを異常な使用から守る保護カバーや密封カバー、後付け可能なラベルホルダーなどの実用的アクセサリーが揃っています。
便利なアクセサリー
ラベル付けフィールド
ブラインドカバー
har-port製品シリーズの主な利点:
- 円形のパネルカットアウト、中央にM22固定ナットが一つだけなので、非常に取付が簡単
- SIEMENS、EATON、Schneiderなど、あらゆる標準的な産業用制御や緊急停止スイッチ、制御ランプ(IEC 60945-5に準拠するもの)に適合するパネルカットアウトとデザイン。
- とても魅力的で実用的なデザイン
- 保護カバー、ラベル付けシステム、ブラインドカバーなど、幅広いアクセサリーを展開