行業分類 - 機械(塑膠)

塑膠機械連接器

靈活性和模組化對於塑膠機械來說至關重要,因為工具、材料供應和製程變數控制都取決於產品。

浩亭機械製造業解決方案

浩亭技術集團伴隨您完成技術變革。我們的創新組件、顧問、服務和系統幫助我們引導客戶邁向數位化的未來。我們是您的單一來源解決方案:提供從單一元件到客製化系統的所有服務。浩亭為機械製造業中所有類型的電源、訊號或資料連接提供創新、可擴展的介面解決方案,從而推動機械製造業的數位化進程。這些解決方案幾乎可以滿足所有工業細分領域的需求。


塑膠機械 標準化連接解決方案

靈活性和模組化對於塑膠機械來說至關重要,因為工具、材料供應和製程變數控制都取決於產品。浩亭為塑膠工業中使用的所有標準化連接(如 EUROMAP)提供解決方案。也可以為您的應用客製化解決方案。


機械 - 塑膠數位應用

應用:
•    線性機器人
•    控制櫃
•    乾燥裝置
•    溫度控制
•    射出成型模具

了解更多!

線性機器人

解決方案和優勢
•    節省空間、減輕重量的設計(微化)
•    安全、連續的濾網連接(EMC)
•    久經考驗的設計保證了連結的持久性
•    安裝更換設備時連接安全可靠
•    快速簡單的電纜組裝,節省時間和金錢

推拉設備連接

•    資料、訊號和電源的多功能用途
•    將設備整合到 PCB 上
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    直覺的鎖定機制

了解更多!

推挽式數據 RJ45

•    資料傳輸速率高達 10 Gbit/s
•    無需工具即可快速連接

了解更多!

推拉式電源

•    設備電源最高 690 V / 16 A
•    無需工具即可快速連接

了解更多!

Han-Modular® 模組連接器

Han Modular 多米諾模組
70 多年來,浩亭一直伴隨並支持產業變革。二十世紀四、五十年代,第一批成功的產品--日用電氣消費品為新的開始奠定了重要基石。當今工業轉型的基礎是基礎技術,例如用於傳輸電力、數據和訊號的介面。因此,浩亭推出 Han-Modular® Domino 模組,將模組化工業連接器的世界推向新的高度。它們為優化開闢了新的可能性,包括節省高達 50% 的空間和重量,從而減少二氧化碳排放。

 

了解更多!

資料傳輸

優勢一覽:
•    為不斷成長的資料流提供強大的介面
•    堅固耐用的長期解決方案
•    高效率傳輸高畫質多媒體
•    可選擇屏蔽資料傳輸(電磁輻射)

了解更多!

氣動模組

為了滿足柔性生產對介面的更高要求,浩亭開發了一種新型氣動模組 - Han® Pneumatic Module Metal。新模組具有堅固耐用的金屬觸點,可插拔至少 10,000 次。即使在經常重新配置的生產設備中,例如為驅動裝置、控制裝置、煞車、保持和卸載裝置提供動力,使用者也能利用新模組中的壓縮空氣。

了解更多!

Han-Eco®

優勢一覽:
•    Han-Eco® A 和 Han-Eco® B 標準的金屬和塑膠型號可相互匹配
•    後部安裝選項大大縮短了安裝時間
•    重量輕,機械強度高
•    戶外型可滿足更高的環境需求
•    防腐蝕塑膠罩和外殼
•    防火性能符合 UL94 V0 標準

了解更多!

訊號最多 10 A

強大的訊號傳輸需要更少的空間
新型三 "D "插片可達到最大的接觸密度(與先前的標準相比,最高可增加 130%),同時不會降低額定電壓。

了解更多!

Han D® / DD® / Han® DDD Up 最多 216 位聯絡人

•    250 V / 10 A
•    觸點密度高
•    提供多種端接技術
•    可採用 FO 觸角
•    用於 Han A® / Han® B 防護罩/外殼

了解更多!

Han A® 用於工業應用的標準通風櫃/罩

•    纖薄、節省空間的結構類型
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP67

了解更多!

控制櫃

解決方案和優勢
•    IP 65/67 防護等級的安全連續屏蔽連接 (EMC),在密封環境中提供受保護的電訊號
•    無需工具即可安全地分離和連接各個單元,節省時間和金錢
•    連接器可在控制櫃中達到更高密度的訊號和電源線分配,進而減少空間需求
•    針對不同應用提供多種元件和設備,讓設計更有彈性
•    透過單獨編碼實現快速可靠的連接,避免連接器/系統可能出現的不匹配情況

Han® Q 緊湊型連接器

產業微型化趨勢有增無減。在這方面,浩亭單極 Han® Q 1/0 軸向螺絲保護連接器提供了最佳解決方案。此連接器可在 3 A 外殼的小尺寸內傳輸大於 100 A 的大電流。

了解更多!

Han A® 超薄結構類型(最多 16 安培)

•    多達 16 個觸點
•    提供多種端接技術
•    400 V / 16 A

了解更多!

Han A® 用於工業應用的標準通風櫃/罩

•    纖薄、節省空間的結構類型
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP67

了解更多!

Han-Modular® 模組連接器

Han Modular 多米諾模組
70 多年來,浩亭一直伴隨並支持產業變革。二十世紀四、五十年代,第一批成功的產品--日用電氣消費品為新的開始奠定了重要基石。當今工業轉型的基礎是基礎技術,例如用於傳輸電力、數據和訊號的介面。因此,浩亭推出 Han-Modular® Domino 模組,將模組化工業連接器的世界推向新的高度。它們為優化開闢了新的可能性,包括節省高達 50% 的空間和重量,從而減少二氧化碳排放。

 

了解更多!

Han-Eco®

優勢一覽:
•    Han-Eco® A 和 Han-Eco® B 標準的金屬和塑膠型號可相互匹配
•    後部安裝選項大大縮短了安裝時間
•    重量輕,機械強度高
•    戶外型可滿足更高的環境需求
•    防腐蝕塑膠罩和外殼
•    防火性能符合 UL94 V0 標準

了解更多!

Han® B 用於工業連接器的標準罩/外殼

•    種類繁多:適用於精密的工業應用
•    久經考驗的粉末塗層壓鑄鋁製成的機罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    鎖定桿: Han-Easy Lock®

了解更多!

電源 16 ... 300 A

•    250 V / 10 A
•    觸點密度高
•    提供多種端接技術
•    可採用 FO 觸角
•    用於 Han A® / Han® B 防護罩/外殼

了解更多!

Han-Snap® 封閉式配電室的通風櫃/罩

•    牆面安裝或 DIN 導軌安裝
•    配電箱及電氣櫃
•    為測量和測試目的提供開放式存取--即使在運作過程中也是如此
•    IP20

了解更多!

Han E® / Han® ES/ES Press/ESS/EE/EEE 容量高達 16 A

•    多用途
•    提供多種端接技術
•    500 V / 16 A

了解更多!

工業乙太網路交換機

優勢一目了然:
•    獨一無二的 200 多種產品
•    設計緊湊
•    整合 PoE+ 標準
•    擴展溫度範圍
•    全千兆位元乙太網
•    高效率節能

了解更多!

Ha-VIS eCon 2000 RJ45

由於設計極為扁平,這些開關還可以安裝在空間受限的設備中,例如前端的電纜連接處。

了解更多!

Ha-VIS eCon 3000

Ha-VIS eCon 3000 快速乙太網路基本型
•    快速乙太網路無阻塞交換器結構符合 IEEE 802.3 標準
•    工業溫度範圍 -40°C ... +70°C
•    寬範圍電源 24/48 VDC
•    突波保護與極性反接保護
•    透過節能型乙太網路實現最低能耗
•    最佳化的 DIN 導軌支架

了解更多!

Ha-VIS eCon 7000

•    高度保護
•    即插即用
•    M12 介面

了解更多!

乾燥裝置

解決方案和優勢
•    針對不同應用與設計需求提供多種元件,提升設計彈性
•    透過久經考驗的設計實現持久連接
•    不同尺寸的組件和保護罩,防護等級為 IP 65/67,提供卓越的環境保護
•    安全且持續的屏蔽連接(EMC),提供電訊號保護
•    透過單獨編碼,在安裝和更換裝置時實現安全可靠的連接,避免了連接器之間的錯誤配接

Han-Modular® 模組連接器

Han Modular 多米諾模組
70 多年來,浩亭一直伴隨並支持產業變革。二十世紀四、五十年代,第一批成功的產品--日用電氣消費品為新的開始奠定了重要基石。當今工業轉型的基礎是基礎技術,例如用於傳輸電力、數據和訊號的介面。因此,浩亭推出 Han-Modular® Domino 模組,將模組化工業連接器的世界推向新的高度。它們為優化開闢了新的可能性,包括節省高達 50% 的空間和重量,從而減少二氧化碳排放。

了解更多!

Han® B 用於工業連接器的標準罩/外殼

•    種類繁多:適用於精密的工業應用
•    久經考驗的粉末塗層壓鑄鋁製成的機罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    鎖定桿: Han-Easy Lock®

了解更多!

電源 16 ... 300 A

•    250 V / 10 A
•    觸點密度高
•    提供多種端接技術
•    可採用 FO 觸頭
•    用於 Han A® / Han® B 防護罩/外殼

了解更多!

Han A® 用於工業應用的標準通風櫃/罩

•    纖薄、節省空間的結構類型
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP67

了解更多!

D-Sub 超小型 D 型連接器

•    介面連接器
•    標準、電源、同軸、IP 67 和濾波器
•    MVB, WTB, CAN, Profibus, RS232 介面
•    符合 CECC 75301-802 標準

了解更多!

D-Sub 超小型 D 型連接器

•    介面連接器
•    標準、電源、同軸、IP 67 和濾波器
•    MVB, WTB, CAN, Profibus, RS232 介面
•    符合 CECC 75301-802 標準

了解更多!

溫度控制

解決方案和優勢
•    配備不同鎖定機制介面的 IP 65/67 防護等級組件與設備
•    用於闆對板、線對板和纜對板應用的成熟的工業標準連接器系列
•    適用於所有既定標準(如 Euromap 14 等)的外殼和插入件
•    用於快速可靠連接的機械編碼,也可用於抽屜系統和模組,提供連接安全性
•    用於熱電偶的多種特殊接點類型

har-port 服務接口

har-port 產品系列的主要優點是
•    透過圓形面板開孔和一個 M22 中央固定螺帽即可輕鬆安裝
•    面板開孔和設計適用於 SIEMENS、EATON、Schneider 和其他公司生產的所有典型工業控製或急停開關和控制燈(符合 IEC 60945-5)。
•    設計美觀實用
•    多種配件,如保護蓋、標籤系統和盲蓋

了解更多!

RJ45

RJ Industrial® Multifeature

所有乙太網路安裝人員的首要願望是輕鬆快速地組裝網路基礎設施。在用於工業網路的傳統 RJ 45 解決方案中,50% 的時間用於準備電纜,50% 的時間用於連接。我們的新 RJ Industrial® Multifeature 連接器絕對堅固可靠,並整合了切割工具,可實現快速輕鬆的組裝。組裝時間可節省約 25%。

 

了解更多!

USB

har-port 產品系列的主要優點是:
•    透過圓形面板開孔和一個 M22 中央固定螺帽即可輕鬆安裝
•    面板開孔和設計適用於 SIEMENS、EATON、Schneider 和其他公司生產的所有典型工業控製或急停開關和控制燈(符合 IEC 60945-5)。
•    設計美觀實用
•    多種配件,如保護蓋、標籤系統和盲蓋

了解更多!

PCB 連接器

設備和應用的體積越來越小,結構也越來越緊湊。因此,設備的電路板和內件必須靠得更近。浩亭針對小型化趨勢,為涉及 PCB 連接的各種尺寸和應用提供了適當的解決方案。

了解更多!

DIN 41612

•    觸點間距 2.54 毫米
•    符合 IEC 60603-2 標準
•    3 行
•    最多 96 個接點
•    PCB 至 PCB、夾層或電纜至 PCB

了解更多!

har-flexicon®

浩亭的 har-flexicon® 連接器是用於快速連接單導體的微型 SMD 連接器,可為工業設備提供週邊設備與 PCB 之間的完美連接。

了解更多!

Han-Modular® 模組連接器

模組化連接器系列:將電源、訊號、資料甚至壓縮空氣整合到一個獨特的介面中。

優勢一覽:
•    將多個連接器整合到一個單元中
•    縮短安裝時間
•    顯著減少空間需求
•    節省組件和整個系統的成本
•    彈性的增強功能可滿足未來需求

了解更多!

Han® B 用於工業連接器的標準罩/外殼

•    種類繁多:適用於精密的工業應用
•    久經考驗的粉末塗層壓鑄鋁製成的機罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    鎖定桿: Han-Easy Lock®

了解更多!

電源 16 ... 300 A

•    250 V / 10 A
•    觸點密度高
•    提供多種端接技術
•    可採用 FO 觸角
•    用於 Han A® / Han® B 防護罩/外殼

了解更多!

Han® 用於溫度測量導體的熱電偶

•    符合 IEC 60584 J 型標準的鐵及康銅接點
•    螺絲端接
•    壓接端接
•    注塑機的理想選擇

了解更多!

成型模具

解決方案和優勢
•    透過機械編碼實現快速可靠的連接,避免錯誤配接
•    不同尺寸的組件和保護罩,防護等級為 IP 65/67,提供卓越的環境保護
•    溫度最高可達 200°C 的連接器系統
•    適用於所有類型電源資料和訊號介面的各種緊湊型元件,提供更大的設計彈性
•    適用於熱電偶的多種特殊接點類型

Han® 用於溫度測量導體的熱電偶

•    符合 IEC 60584 J 型標準的鐵及康銅接點
•    螺絲端接
•    壓接端接
•    注塑機的理想選擇

了解更多!

Han® B 用於工業連接器的標準罩/外殼

•    種類繁多:適用於精密的工業應用
•    久經考驗的粉末塗層壓鑄鋁製成的機罩/外殼
•    IP65 / IP67
•    鎖定桿: Han-Easy Lock®

了解更多!

Han A® 用於工業應用的標準通風櫃/罩

•    纖薄、節省空間的結構類型
•    熱塑或金屬罩/外殼
•    IP67

了解更多!

Han® 高溫型,適用於高達 200 °C 的極端溫度

•    可插拔連接,也適用於高溫環境
•    安裝時無需特殊工具,螺絲端接型適用於維護和較小的系列
•    用於大規模生產與專案需求的壓接型
•    減少保養與設定作業的停機時間

了解更多!

外掛

•    使生產的能源適應電網需求
•    高頻電磁幹擾
•    對生產的能源進行精確和校準的測量
•    逆變器內部採用個人化設計的高功率電子設備

了解更多!

引擎蓋/外殼

 

耐腐蝕性極佳的金屬機罩和外殼

了解更多!
機械(塑膠)應用產品 : 概述

數位工具 | 隨時隨地

與我們保持聯繫