Zwiększona dostępność turbin wiatrowych
W przypadku konserwacji czas przestoju można znacznie skrócić, ponieważ zużyte lub uszkodzone części można szybko wymienić za pomocą funkcji Plug & Play.
Instalatorzy i operatorzy turbin wiatrowych znajdują się pod znaczną presją oszczędności czasu i kosztów. Turbina wiatrowa, która nie jest gotowa do użytku, nie wytwarza energii elektrycznej i nie uzyskuje rekompensaty za zasilanie sieci.
Turbiny wiatrowe są projektowane z coraz większą modułowością. Pomaga to zwiększyć elastyczność ich konstrukcji, jednocześnie przyspieszając proces wymiany komponentów.
Pojedyncze jednostki są montowane w kompletną turbinę wiatrową dopiero po dotarciu na miejsce budowy, dzięki czemu zastosowanie złączy jest prawdziwą zaletą.
Na przykład napędy do regulacji łopat wirnika i śledzenia wiatru, a także komponenty, takie jak zespoły pierścieni ślizgowych lub hamulce generatora, można podłączyć i zainstalować w prosty i szybki sposób. Dzięki zastosowaniu złączy nie ma już potrzeby wykonywania skomplikowanego okablowania ręcznego. W przypadku konserwacji czas przestoju można znacznie skrócić, ponieważ zużyte lub uszkodzone części można szybko wymienić za pomocą funkcji Plug & Play.
Wiele typów turbin wiatrowych wykorzystuje skrzynię biegów, aby dopasować prędkość i moment obrotowy między wirnikiem a generatorem, optymalizując w ten sposób wydajność urządzenia. Złącza przyspieszają instalację: dzięki wstępnie zmontowanym kablom i złączom, takim jak
Złącza oferują również korzyści w przypadku oświetlenia wieżowego. Elementy magistrali zasilającej dla oświetlenia mogą być wstępnie zainstalowane w segmentach wieży. Na placu budowy technicy instalacyjni - którzy zazwyczaj nie są elektrykami - muszą jedynie połączyć ze sobą segmenty.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Krótsze przestoje związane z konserwacją i serwisem
Niższe koszty okablowania i szybsze uruchomienie w terenie
Mniej personelu wymaganego do budowy na miejscu
Zmniejszony poziom zapasów części zamiennych dzięki standaryzacji
Zmiany są łatwiejsze do wprowadzenia na miejscu, jeśli chodzi o rozszerzenia, dodatkowy sprzęt itp.
Łączność w turbinach wiatrowych
Ta biała księga w formacie PDF pokazuje, w jaki sposób złącza mogą zwiększyć wydajność turbin wiatrowych i zmniejszyć CAPEX i OPEX (PDF | 5 MB | 22 strony)
HARTING Han®-Videos
Katalogi, broszury, ulotki
Biała księga do pobrania
Dowiedz się, jak złącza mogą zwiększyć wydajność turbiny wiatrowej i zmniejszyć koszty inwestycyjne i operacyjne.