Poszukiwanie możliwości oszczędności jest głównym tematem w branży wiatrowej. Jeśli turbiny wiatrowe mają stanowić konkurencyjną ofertę na różnych rynkach, należy zbadać wszystkie elementy łańcucha wartości. Zasadniczo nacisk kładziony jest na obniżanie kosztów produkcji energii elektrycznej, co osiąga się poprzez redukcję nakładów kapitałowych i inwestycyjnych oraz operacyjnych.
Bez względu na to, jak skuteczne mogą być te strategie, wymaganych obniżek nie da się osiągnąć wyłącznie poprzez egzekwowanie niższych cen zakupu materiałów i komponentów. Zamiast tego należy znaleźć i wdrożyć nowe pomysły i procesy w całym łańcuchu wartości. Dostawcy komponentów muszą być bardziej intensywnie zaangażowani w procesy produkcyjne przemysłu wiatrowego. Szczególnie obiecująca jest współpraca w zakresie budowy szaf sterowniczych.
Montaż wstępny pozwala zmniejszyć wydatki na specjalistów
Obudowy z montażem tylnym ułatwiają montaż szaf sterowniczych. Wkładki kontaktowe złączy mogą być montowane w całości od wewnątrz szafy sterowniczej do obudowy z montażem przelotowym, przymocowanej do wewnętrznej ściany szafy. Opcja ta nazywana jest montażem tylnym i jest dostępna zarówno dla metalowych obudów Han® B, jak i plastikowych
Złącza z wkładami, które mogą być montowane z tyłu, otwierają znaczny potencjał optymalizacji produkcji, montażu i eksploatacji szaf sterowniczych. Oszczędzają czas potrzebny na zakończenie, redukują błędy (oferując opcje kodowania) i prowadzą do oszczędności kosztów, np. w przypadku drugiego lub trzeciego procesu instalacji lub usuwania części szafy sterowniczej.
Dodatkowe oszczędności czasu dzięki zastosowaniu techniki szybkiego przyłączania przy użyciu wstępnie obciążonego zacisku klatkowego
Szybka i beznarzędziowa technika zakończenia Han® ES Press zwiększa zalety opcji montażu tylnego. W porównaniu do standardowych technik przyłączania, czas potrzebny na montaż złącza może być skrócony o połowę. Han® ES Press to rodzina wkładek oparta na sprawdzonej technice zacisku klatkowego.
Wystarczy tylko zdjąć izolację z przewodów i włożyć je bezpośrednio do wkładki Han® ES Press. Następnie należy wcisnąć niebieski siłownik, a wstępnie obciążony zacisk klatkowy szczelnie zamknie przewód, dając w ten sposób niezawodne i odporne na wibracje połączenie. Brak potrzeby zaciskania dodatkowych kontaktów; nie potrzebna żadnych specjalistycznych narzędzi.
Łatwe mostkowanie kontaktów we wkładkach
W szafie sterowniczej można znaleźć wiele listew zaciskowych, które rozdzielają lub zbierają przewody elektryczne o tym samym poziomie napięcia w węzłach elektrycznych; liczba przewodów jest wysoka, a przestrzeń na listwy zaciskowe jest ograniczona. Teraz, dzięki Han® ES Press, węzły elektryczne lub zwielokrotnienie potencjału można ustawić bezpośrednio na wkładce. Przewody można łatwo zmostkować poprzez włożenie zworki do korpusu izolacyjnego.
Zastosowanie różnych mostków wzdłużnych i poprzecznych zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce i skraca czas montażu. Oprócz zwielokrotnienia potencjału pozwalają one na budowę obwodów typu gwiazda i trójkąt, np. do podłączania czujników. Producenci szaf sterowniczych skorzystają na szybszych procesach przyłączania w produkcji seryjnej i krótszych procesach okablowania, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność w montażu na obiekcie, bez względu na to, czy stosowane są przewody linkowe czy końcówki przewodów — z króćcami czy bez. Wymienione korzyści dotyczą wszystkich skrzynek zaciskowych stosowanych w turbinach wiatrowych.
Połączenie obu rozwiązań - montowanej z tyłu osłony lub obudowy i wkładki Han® ES Press - pozwala producentowi szafy zaoszczędzić czas, ponieważ skraca proces montażu i pomaga zaoszczędzić miejsce (zwłaszcza dzięki funkcji mostkowania). Zalety te stanowią uzupełnienie wszystkich innych zalet stosowania złączy w przemyśle wiatrowym. Ogólnie rzecz biorąc, wspierają one realizację oszczędności kosztów w całym łańcuchu wartości w energetyce wiatrowej.
Zestawienie korzyści użytkownika:
Oszczędność czasu i kosztów ze względu na opcje montażu z tyłu
Możliwy niezależny montaż wstępny całych wiązek kablowych
Redukcja kosztów produkcji poprzez lepszy podział pracy
Dodatkowa oszczędność czasu dzięki zastosowaniu szybkiego zakończenia Han® ES Press
Zgłoszenie próbki produktowej
Chcesz skorzystać z oszczędności czasu i kosztów do 30% dzięki nowym opcjom montażu tylnego? Zgłoś się po darmową próbkę produktową, aby samemu sprawdzić je w praktyce.