Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Rezystancja izolacji | 1010 Ω | 1010 Ω |
Hot plugging | Nie | Nie |
Siła łączenia | ≤ 160 N | ≤ 160 N |
Siła wycofania | ≤ 120 N | ≤ 120 N |
Prąd znamionowy | 1 A | 1 A |
Długość drogi upływu | 1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d) | 1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d) |
Klasa właściwości | AU 50|1|zgodnie z IEC 61076-4-113 | 2|zgodnie z IEC 61076-4-113 |
Rzędy kontaktów | 5 | 5 |
Rezystancja styku | ≤20 mΩ dla rzędów a, b, c|≤30 mΩ dla rzędów z, d | ≤20 mΩ dla rzędów a, b, c|≤30 mΩ dla rzędów z, d |
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Ilość łączeń | ≥ 500 | ≥ 250 |
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Napięcie testowe Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Grubość PCB | 1,6 mm ±0,2 | 1,6 mm ±0,2 |
Odstęp izolacyjny | 1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d) | 1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (a, b, c)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami (z, d)|1,2 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (a, b, c)|1 mm pomiędzy 2 kontaktami w rzędzie (z, d) |
Ograniczenie temperaturowe | -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 20 s) | -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240°C przez 20 s) |
Grupa izolacyjna | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Właściwości materiału | ||
Materiał (wkładu) | Polimer ciekłokrystaliczny (LCP) | Polimer ciekłokrystaliczny (LCP) |
Kolor (wkład) | beżowy | beżowy |
China RoHS | e | e |
ELV status | niezgodny | zgodny |
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak | Tak |
RoHS | niezgodny | zgodny |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak | Niezawarte |
Powierzchnia (kontakty) | Au na Ni Strona łączeniowa|SnPb na Ni Strona przyłączeniowa | Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa|Sn na Ni Strona przyłączeniowa |
Materiał (kontaktów) | Stop miedzi | Stop miedzi |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Waga netto | 17,55 g | 2 g |
GTIN | 5713140000063 | 5713140000094 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Niemcy | Niemcy |
Rozmiar opakowania | 100 | 5 |
Specyfikacje i zgodność | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie | F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102 | F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102 |
Dane techniczne | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
Wersja | ||
Mocowanie do PCB | Z kołnierzem mocującym|Z klipsem wciskanym | Z kołnierzem mocującym|Z klipsem wciskanym |
Kontakt prowadzący na pozycji | d1|d2|d31|d32 | d1|d2|d31|d32 |
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard|Karta rozszerzenia | Motherboard do daughtercard|Karta rozszerzenia |
Liczba kontaktów | 160 | 160 |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR)|Lutowane na fali | Lutowanie rozpływowe (THR)|Lutowane na fali |
Konfiguracja kontaktów | Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32 | Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32 |
Identyfikacja | ||
Kategoria | Złącza | Złącza |
Element | Złącze męskie | Złącze męskie |
Opis kontaktu | Kątowy | Kątowy |
Seria | har-bus@ 64 | har-bus@ 64 |