MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
Nr artykułu.: 02 01 160 2102
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
MESSERLEISTE HAR-BUS, 160 POL.,Clip
Nr artykułu.: 02 01 160 2102
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | har-bus® 64 |
Element | Złącze męskie |
Opis kontaktu | Kątowy |
Metoda przyłączenia | Lutowanie rozpływowe (THR) |
---|---|
Lutowane na fali | |
Typ połącznia | Motherboard do daughtercard |
Karta rozszerzenia | |
Liczba kontaktów | 160 |
Konfiguracja kontaktów | Rzędy z, a, b, c, oraz d, pozycje 1, 2, ... , 31, 32 |
Kontakt prowadzący na pozycji | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Mocowanie do PCB | Z kołnierzem mocującym |
Z klipsem wciskanym |
Poprzedni
Następny