Wiedza o narzędziach
Cięcie/usuwanie izolacji
Wskazówki i porady dotyczące cięcia / usuwania izolacji
Aby móc zrealizować instalacje, niezbędne jest wysokiej jakości połączenie. Pierwszym krokiem jest przecięcie przewodu i zdjęcie z niego izolacji.
Należy zachować naturalny skręt przewodu.
Nawet podczas pracy z kablami niezbędna jest optymalizacja i monitorowanie procesu usuwania izolacji i cięcia.
Żadne skręty nie powinny ulec zgnieceniu, przecięciu ani nie powinny wystawać.
The insulation should be undamaged and must not be excessively damaged or torn off so that the insulation does not impair the application.
Cięcie / usuwanie izolacji: korzyści
Nasza narzędzia do cięcia i usuwania izolacji stanowią najlepszy sposób na przygotowanie kabli lub środowiska instalacji do dalszej obróbki za pomocą prostego cięcia bez zaciskania.
Korzyści dla klienta:
Prosta obsługa zapewniająca efektywne cięcie
Mały wysiłek a nieograniczona moc
Ergonomia i wysoka jakości podczas wielogodzinnej pracy
Narzędzia do cięcia i usuwania izolacji HARTING
Ergonomia podczas wielogodzinnej pracy
Wielofunkcyjne narzędzie do usuwania izolacji od 0,03 mm2do 16 mm2z wymiennymi ostrzami
Narzędzia do wykonywania przepustów panelowych HARTING
Ręczne narzędzia hydrauliczne lub zasilane bateryjnie są dobrym rozwiązaniem do wykonywania przepustów panelowych do obudów HARTING podczas budowy szafy sterowniczej.
Zaciskanie
W procesie zaciskania należy wziąć pod uwagę trzy ważne aspekty. Oprócz wyboru kontaktu i przewodu, kluczowe znaczenie ma prawidłowe użycie zalecanego narzędzia zaciskowego. Dzięki narzędziom zaciskowym firmy HARTING oferujemy szereg rozwiązań do obróbki kontaktów HARTING zgodnie z wymaganiami klienta. Na przykład wszystkie nasze narzędzia spełniają wymagania określone w normie DIN EN 60352-2. Więcej informacji na temat zalet i prawidłowych procedur testowych dla procesu zaciskania można znaleźć tutaj.
Zalety technologii zaciskowej
Gazoszczelność: Komponenty są dociskane do siebie tak mocno, że nie ma żadnych szczelin: Oznacza to, że ani ciecze, ani gazy nie mogą przedostać się do punktu styku.
Stała jakość zaciskania: Wysoka powtarzalność dzięki zastosowaniu profesjonalnych narzędzi do zaciskania
Prędkość: Większa szybkość okablowania w porównaniu z innymi technikami terminacji
W dużej mierze zautomatyzowane: Łatwiejsza prefabrykacja wiązek kablowych i interfejsów
Kompaktowy: Można osiągnąć większą gęstość kontaktów w porównaniu z innymi technikami zakańczania połączeń
Wskazówki dotyczące zaciskania
Z odpowiednią wiedzą i właściwymi narzędziami, zaciskanie jest prostą i precyzyjną techniką zakańczania. Zaciskanie rozpoczyna się od prawidłowego przycięcia przewodu. Udanym pierwszym krokiem w procesie zaciskania jest czyste, proste i wolne od zagnieceń cięcie. Następnie należy usunąć izolację bez uszkadzania żyły. Ilość usuniętej izolacji zależy od rodzaju kontaktu. Po przygotowaniu przewodu końcówka przewodu może zostać zaciśnięta na przeznaczonym do tego celu kontakcie lub tulejce kablowej za pomocą narzędzi HARTING.
Zaciskarki ręczne
Do luźnych, toczonych i perforowanych kontaktów męskich i żeńskich o średnicy przewodu od 0,08 mm² do 10 mm²
Do kontaktów perforowanych na listwie
Do tulejek kablowych od 0,14 mm² do 16 mm²
Szeroki asortyment ręcznych narzędzi do zaciskania do obróbki szerokiej gamy kontaktów
Różne technologie zaciskania
Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą DIN EN 60352-2
Ergonomiczne uchwyty do każdego zastosowania
Elektronarzędzia do zaciskania
Do luźnych, toczonych kontaktów męskich i żeńskich o średnicy przewodu od 0,14 mm² do 240 mm²
Optymalizacja pod kątem średnich wolumenów obróbki kontaktów
Szeroki asortyment ręcznych narzędzi zaciskowych do szerokiej gamy styków
Różne technologie zaciskania do każdego zastosowania
Zalecane do podstawowych stacjonarnych zastosowań przemysłowych i do zastosowań obejmujących elektronarzędzia
Maszyny zaciskające
Do toczonych przyłączeń zaciskowych męskich i żeńskich bez konwersji
Do kontaktów perforowanych na listwie
Automatyczne podawanie i rozdzielanie kontaktów
Wystarczy ustawić długość usuwania izolacji i głębokość zaciskania
Sprawdzona jakość zaciskania zgodna z normą DIN EN 60352-2 w oparciu o 4-zaciskowy mechanizm z podwójnym karbem
Zalecane na potrzeby stacjonarnych zastosowań przemysłowych
Optymalizacja pod kątem dużych wolumenów obróbki
Wciskane
Odkryj świat technologii połączeń bezlutowych dzięki naszej technologii wciskania. Ta innowacyjna metoda wykorzystuje nowoczesne, odkształcalne, elastyczne strefy wciskania w celu kompensacji tolerancji i spełnienia wysokich wymagań elektrycznych i mechanicznych. Ta technologia jest idealna do selektywnie pozłacanych pinów złączy i stanowi wydajne oraz ekonomiczne rozwiązanie dla Twoich potrzeb połączeniowych.
Zalety technologii wciskowej
Pozwala uniknąć szoków termicznych spowodowanych procesem lutowania i związanego z tym ryzyka awarii PCB.
Późniejsze czyszczenie wypełnionych płytek drukowanych nie jest już konieczne.
Dodatkowe wykonanie połączeń owiniętych jest możliwe dzięki zastosowaniu złączy z długimi pinami.
Nieograniczona ekonomiczna obróbka selektywnie pozłacanych pinów złączy dla systemów transferu wstecznego - koniec z ręcznym lutowaniem!
Wskazówki dotyczące technologii wciskanej
Wciskanie musi być wykonywane w pionie. Górne i dolne narzędzia muszą być precyzyjnie wyrównane względem siebie, a proces wciskania musi być jak najbardziej ciągły.
Opracowaliśmy wszystkie niezbędne urządzenia i narzędzia specjalnie do technologii wciskania, rozróżniając złącza wciskane - DIN Signal i DIN Power (skok 2,54 mm) oraz złącza wciskane - har-bus® HM (skok 2,00 mm).
Nasze narzędzia do zaprasowywania DIN Signal / Power charakteryzują się precyzyjną konstrukcją. Górne narzędzia są płaskie i zapewniają elementy przytrzymujące lub prowadzące w razie potrzeby, podczas gdy dolne narzędzia skutecznie wspierają płytkę drukowaną i punkty otworów przelotowych. Proces wciskania jest łatwy dzięki naszemu prostemu systemowi przytrzymywania i pozycjonowania. Nasze wkładki umożliwiają również ekonomiczną obróbkę złączy męskich sygnałowych DIN.
Narzędzia wciskowe do sygnałów/zasilania DIN
Narzędzia górne
Narzędzia do wciskania do złączy sygnałowych/zasilania DIN.
Górne narzędzie jest zwykle płaskie i równe lub posiada części przytrzymujące lub prowadzące, w zależności od wymagań.
Narzędzia dolne
Dolne narzędzia podtrzymują płytkę drukowaną i, jeśli to możliwe, punkty otworów przelotowych. Zapewnia to bezpieczne pochłanianie występujących sił i chroni PCB. Dolne narzędzia są zwykle zaprojektowane w postaci grzebienia, ponieważ upraszcza to pozycjonowanie płytki drukowanej.
Uchwyty
Narzędzia te mogą być teraz mocowane w uchwytach za pomocą prostego systemu mocowania i pozycjonowania. Po wyrównaniu można je łatwo wcisnąć.
Narzędzia do wkładania plastiku
Dostępne są wkładki do nośnika kontaktów sygnałowych DIN dla złączy wciskanych, które umożliwiają podłączenie tych złączy za pomocą prostego płaskiego złącza wciskanego. Są one opłacalne i wydajne.
Narzędzia do wciskania do złączy har-bus® HM
System modułowy do złączy har-bus® HM
Narzędzia do zaprasowywania złączy typu har-bus® HM są dostępne jako system modułowy.
Górne i dolne narzędzia są dobierane w zależności od zastosowania i przesuwane do odpowiedniej pozycji.
Standard PICMG ma decydujące znaczenie dla pozycjonowania.
Tworzywo sztuczne z wkładem z płytki metalowej
Ze względu na niewiarygodną obecnie liczbę zastosowań, firma HARTING opracowała unikalne narzędzie dla zaawansowanych użytkowników: wkładkę. Oznacza to, że wszystkie nośniki kontaktów można łatwo i wydajnie obrabiać za pomocą pasującej wkładki i płaskiego narzędzia górnego. Dolne narzędzie jest następnie tworzone przez użytkownika.
Zalety: tempo - wydajność - efektywność kosztowa - zrównoważony rozwój.
Uchwyty
Narzędzia te mogą być teraz mocowane w uchwytach za pomocą prostego systemu mocowania i pozycjonowania. Po wyrównaniu można je łatwo wcisnąć.
Narzędzia naprawcze do technologii wciskowej
Jedną z zalet technologii wciskania jest łatwość naprawy. Poszczególne kontakty można naprawić, na przykład w przypadku wygięcia pinu. Możliwe jest jednak również ponowne wyciągnięcie całych złączy wciskanych z płytki drukowanej.
Możliwe jest również proste usunięcie wsporników zakończeniowych lub wyprostowanie kontaktów.
Demontaż/montaż
Narzędzia do instalacji i demontażu
HARTING posiada w ofercie kompleksowy asortyment narzędzi do wszystkich kluczowych technik przyłączeniowych i etapów montażu. With the tools from HARTING, you can complete your work step faster, more flexibly and more precisely than ever before, enabling you to complete even demanding assembly steps effortlessly and force-free.
Korzyści dla klienta:
Optymalna kontrola jednocześnie nad narzędziem i komponentem, nawet w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji
Szybkie i łatwe korzystanie z narzędzi do demontażu/montażu oszczędza czas
Nieniszczący sposób instalacji komponentów
Pewność prawidłowego działania elementów
Montaż
Do montażu komponentów HARTING
Umożliwiają prawidłowe wykonanie instalacji w łatwiejszy sposób
Do wkładania kontaktów
Ergonomiczny kształt
Zaprojektowane pod kątem najbardziej rygorystycznych wymagań
Demontaż
Do demontażu komponentów HARTING
Umożliwiają prawidłowe wykonanie instalacji końcowej
Do demontażu kontaktów
Łatwa obsługa
Ergonomiczny kształt
Zaprojektowane pod kątem najbardziej rygorystycznych wymagań