Złącza płyta-przewód
Gniazda złączy Board to Cable wypełniają lukę między zewnętrznymi złączami kablowymi a płytkami drukowanymi w urządzeniach przemysłowych. Te gniazda złączy umożliwiają bezpieczne i wydajne połączenia, pozwalając na płynny przepływ danych, sygnałów i zasilania między płytką drukowaną urządzenia a innymi urządzeniami, czujnikami, aktorami i innymi aplikacjami przemysłowymi. Złącza Cable-to-Board firmy HARTING są zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, zapewniając niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach. Różne klasy ochrony IP, ekranowanie 360° i wytrzymałe styki THR są również standardem jako zoptymalizowane konstrukcje pick&place. Niezależnie od tego, czy chodzi o maszyny, robotykę czy inny sprzęt przemysłowy, złącza Cable-to-Board firmy HARTING zapewniają niezawodne rozwiązania w zakresie łączności.
Zasoby
Złącza transmisji danych
Złącza danych odgrywają kluczową rolę w wypełnianiu luki między urządzeniami zewnętrznymi a płytkami drukowanymi (PCB). Złącza te ułatwiają płynną transmisję sygnałów cyfrowych, zapewniając niezawodną komunikację w zastosowaniach przemysłowych. Złącza danych HARTING zostały zaprojektowane z myślą o solidności i precyzji, umożliwiając bezpieczne połączenia nawet w trudnych warunkach. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybki transfer danych, komunikację Ethernet, czy łączność IoT, złącza danych HARTING zapewniają szkielet dla wydajnej wymiany danych.
Złącza zasilające i sygnałowe
Złącza zasilania i sygnałowe są niezbędnymi komponentami do łączenia zewnętrznych źródeł zasilania i sygnałów sterujących z płytkami drukowanymi. Złącza te umożliwiają wydajną dystrybucję zasilania, zapewniając, że urządzenia otrzymują niezbędne napięcie i prąd. Złącza zasilania i sygnałowe HARTING zostały zaprojektowane z myślą o trwałości, dzięki czemu nadają się do wymagających środowisk przemysłowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o sterowanie silnikiem, interfejsy czujników czy aplikacje oświetleniowe, złącza zasilające i sygnałowe HARTING zapewniają niezawodne działanie.
Złącza hybrydowe
Złącza hybrydowe łączą w sobie to, co najlepsze z obu światów: zasilanie i transmisję danych. Te wszechstronne złącza umożliwiają jednoczesne przesyłanie zasilania, sygnałów i danych za pośrednictwem jednego interfejsu i wspierają inicjatywę OCA-One Cable Automation. Złącza hybrydowe HARTING są idealne do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona, takich jak robotyka, automatyka i urządzenia medyczne. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wysokim cyklom łączenia, złącza hybrydowe HARTING zapewniają płynną łączność przy jednoczesnej minimalizacji zajmowanej powierzchni.
Ucz się od naszych menedżerów produktu i liderów
Na naszej corocznej konferencji cyfrowej zwróciliśmy uwagę na IIoT, trendy technologiczne, instalacja oraz konstrukcja urządzenia. Obejrzyj wszystkie nagrania z inspirujących sesji 3. edycji HARTING Industrial Ethernet Week w dniach 2024 lutego.
Odkrywaj według serii
Dane inżynieryjne & Usługi
Dane CAD, menedżer danych produktu, dostępność dystrybutorów, bezpłatne próbki & więcej.
Odkryj usługi HARTING Engineerng Data &, aby jak najlepiej wspierać swój projekt. Dla każdego produktu w naszym cyfrowym katalogu można znaleźć dalsze dane techniczne & usługi:
Dane CAD, arkusze danych i arkusze typów
Selektory produktów z wieloma atrybutami
Indywidualne pakiety danych
Konfiguracja i dostosowywanie
Indywidualne noty i deratyzacje
Bezpłatna usługa próbkowania