Transformatorconnectoren met hoge prestaties


HARTING-Han-HPR_HPTC_Application_Railway.png

Transformatorverbindingen worden blootgesteld aan omgevingsinvloeden, waaronder mechanische invloeden, water, olie, direct zonlicht en ozon, die allemaal een negatieve invloed kunnen hebben op de levensduur van de verbindingen. De nieuwe Han® De HPR HPTC-serie is speciaal ontwikkeld voor spoorwegtransformatortoepassingen. De Han® De HPR-standaard maakt gebruik in veeleisende omgevingen mogelijk. Afscherming kan worden bereikt zonder krimpen en tapes.

HARTING Han® HPR HPTC - Transformatorstekkers met hoge prestaties


Het nieuwe systeem voldoet aan de vereisten voor een gemakkelijke afhandeling, een klein aantal gebruikte componenten en maximale veiligheid. Aan kabelzijde wordt een gekrimpt contact ingestoken in een driedelig, aanraakveilig isolatiedeel. Daarnaast is er een kabelwartel die beschermt tegen stof en vocht, en tevens deel uitmaakt van de afscherming, verschilstromen absorbeert en deze naar de behuizing zendt.

De behuizing maakt aan alle zijden metaalachtig contact, d.w.z. dat de afdekking en de onderzijde zijn verbonden over het volledige contactoppervlak. Deze eigenschap is uniek, omdat er geen andere transformatorconnector bestaat, die speciaal is ontworpen voor afgeschermde verbindingen.

Het doel van het verzamelen van reststromen en deze via de behuizing te ontladen, kan worden bereikt met de Han® HPR HPTC 800, omdat deze twee aparte contactvlakken heeft.

Deze wordt direct verbonden met de geflensde behuizing via een oppervlak aan de onderzijde. Aan de bovenzijde zit schroefdraad voor een mogelijk label dat de resterende verschilstromen ontlaadt.

Han-HPR-HPTC-Portfolio-and-Standards.jpg

Kenmerkende installatieomgeving voor de Han® HPR HPTC

HARTING Han® HPR HPTC - Transformatorstekkers met hoge prestaties

Geen krimpen of tapen nodig


De Han® HPR HPTC vereenvoudigt tevens de installatie. Er is geen krimpen of tapen vereist om transformatorverbindingen in te stellen en de interfaces kunnen snel worden voorbereid: krimp de contacten, steek het isolatiedeel met de afscherming in de behuizing, sluit de afdekking - en je bent klaar aan kabelzijde.

Meer informatie over deze oplossing


Han-HPR-HPTC-Modular-System.jpg

Het modulaire systeem biedt flexibele uitbreidingsmogelijkheden

Minimale voorraad nodig vanwege coderingssysteem


Er zijn talloze codeeropties beschikbaar. Twee coderingselementen in de gemonteerde behuizing maken tot en met 16 verschillende combinaties mogelijk.

Daarom is één connectortype voldoende voor de transformatorverbinding; al het andere kan worden geregeld via de codering. Dit vermindert de benodigde voorraad aanzienlijk en helpt om kosten te verlagen.

Retrofit


De Han® HPR HPTC-serie is achteraf aangepast. De transformatorzijde heeft dezelfde afmetingen als bestaande oplossingen op de markt. Bestaande contouren op de transformator kunnen worden hergebruikt, dus zijn veranderingen in het ontwerp niet nodig. Klanten kunnen het behuizingssysteem van HARTING gebruiken om eerdere oplossingen te vervangen.

Je voordelen in een oogopslag:


  • Langere levensduur door Han® HPR standaard metalen kappen en behuizingen voor ruwe omgevingen

  • Tijdsbesparing door eenvoudige installatie en afscherming zonder krimpen of tapen

  • Kostenbesparingen dankzij de minimale voorraad die nodig is op basis van een efficiënt coderingssysteem

  • Veilige oplossing volgens relevante spoorwegnormen (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)

  • Bestand tegen schokken en trillingen systeem

In uitvoering