Product category:
Tools

Gereedschappen

Het assortiment gereedschappen van HARTING varieert van eenvoudige montage- en demontagegereedschappen, handmatige en halfautomatische handgereedschappen tot volledig geautomatiseerde machines.


hero_tools.jpg

HARTING biedt een uitgebreid programma krimpgereedschappen dat zich uitstrekt van eenvoudige mechanische gereedschappen tot geavanceerde krimpmachines die zijn geoptimaliseerd voor de productie van grote aantallen. Al deze gereedschappen produceren krimpverbindingen van een constant hoge kwaliteit en voldoen aan de relevante standaard voor dit gebied, DIN EN 60352-2.

Aansluittechnologieën


Hoge kwaliteit connectiviteit, mogelijk gemaakt door krimpgereedschappen van HARTING


Krimpgereedschappen

Met gebruik van de krimptechniek worden de geleidingsuiteinden en het geleidende aansluitgebied van de contacten gekrimpt, zodat homogene, elektrisch geleidende gebieden worden gevormd. De kwaliteit van een krimpverbinding wordt bepaald door de stabiliteit en geleidbaarheid van de resulterende verbinding. Daarnaast is een perfecte krimpverbinding gasdicht en om die reden corrosiebestendig.

Voordelen van de krimptechniek:


Gasdichtheid: de componenten worden samengeperst, zodat er geen spleten zijn: vloeistoffen of gassen kunnen het contactgebied niet binnendringen.
Consequente krimpkwaliteit: hoge reproduceerbaarheid, als er een professioneel krimpgereedschap wordt gebruikt
Snelheid: hogere bedradingssnelheid in vergelijking met andere aansluittechnieken
Grotendeels te automatiseren: gemakkelijker prefabriceren van kabelbomen en interfaces
Compact: er kan een hogere contactdichtheid worden bereikt in vergelijking met andere aansluittechnologieën

Naast soldeer-, schroef-, krimp- en veerdruk-aansluittechnologieën biedt HARTING connectoren aan, die gebruikmaken van press-in techniek. HARTING heeft een decennialange ervaring op dit gebied. Wanneer deze technologie wordt toegepast, wordt een afsluitpin gecentreerd in een gemetaliseerd gat in een printplaat. De uitgeoefende krachten veroorzaken een koudlasproces, waarna een verbinding tot stand komt die – elektrisch – zeer geleidend en gasdicht is.

Aangezien de contacten op bepaalde punten zijn voorzien van vervormbare elastische inperszones, komt een optimale verbinding tot stand door het contact in het PCB-gat te persen. HARTING biedt geschikte, voor het proces geoptimaliseerde gereedschapssystemen die variëren van eenvoudige persen met handhendels, tot halfautomatische, servo-elektrisch bediende inpersmachines. Voor de betreffende productgroepen bestaan grote aantallen gereedschappen en bewerkingssystemen.

HARTING inpersmachine
ext-pdf.svg
Industriële connectoren Han® - Gereedschap (alleen in het Engels)
.pdf - 1,8 MB
ext-pdf.svg
HARTING Apparaatconnectiviteit - Gereedschap
.pdf - 2 MB